Julkaise tuotteesi
GPAD Walk Through Access Door
GPAD Walk Through Access Door
    Ruskin

    GPAD Walk Through Access Door

    The GPAD Access door is constructed with an aluminum frame and a galvanized steel panel. It features:

    • Availability in a variety of heights and widths.
    • Convenient, walk-through access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums.
    • Extremely low leakage of less than .1cfm/perimeter inch when door is closed.
    Tekniset tiedot
    • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGPAD
    • TuoteperheAccess Fittings for Air Ductwork
    • TuoteryhmäAccess Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_23_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork access doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 33 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDuct-Mounting Access Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 27 13
    • OmniClass-nimikeAccess Doors