Julkaise tuotteesi
Smoke Damper SD35 - Class III, V-Groove Blade
Ruskin

Smoke Damper SD35 - Class III, V-Groove Blade

The SD35 is a UL555S Classified Leakage Class III smoke damper. It features:
  • UL555S Class III.
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • With factory furnished actuator, provides fail-safe operation (the damper automatically goes to the desired fail-safe position when fire interrupts power.)
  • Available with factory furnished sleeves.
  • Galvanized steel construction
.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterd-00317-016
  • TuoteperheSmoke Dampers
  • TuoteryhmäSmoke Dampers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2009-09-09
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Savunpoisto