Julkaise tuotteesi
SD35SS UL Classified Class III V-Groove Blade
Ruskin

SD35SS UL Classified Class III V-Groove Blade

The SD35SS Smoke Damper is UL555S Classified.  It is a Leakage Class III Smoke Damper.  It features:
  • Triple vee groove blades
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • UL approval for dual directional airflow
  • 304 stainless steel construction
.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterd-00317-089
  • TuoteperheSmoke Dampers
  • TuoteryhmäSmoke Dampers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2009-09-09
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Savunpoisto