Julkaise tuotteesi
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D

    4.5 / 5 tähteä4.5(13 arvostelua)
    The ELF211D Stationary Heavyline Louver is a 2" deep stationary louver 6063T5 extruded aluminum, .060" (1.5) nominal wall thickness. It features:
    • 38% Free Area.
    • Published performance ratings.
    • High performance frame system.
    • Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    • Architecturally styled, hidden mullions.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-17
    • TuoteperheFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäStationary Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka