Julkaise tuotteesi
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF40Y
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF40Y
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF40Y

    The ELF40Y Stationary Sightproof Louver.Extruded Aluminum is a 4" deep stationary louver which has a 45 degree blade angle. It features:

    • Sightproof inverted "Y" blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas.
    • 33% free area.
    • Corrosion resistant, all aluminum construction.
    • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-22
    • TuoteperheFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäSightproof Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat