Julkaise tuotteesi
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30

4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)
The ELF81S30 Stationary Heavyline Louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features

• 52% free area.
• Architecturally styled, hidden mullions for attractive appearance.
• All aluminum construction for high resistance to corrosion.
• Outstanding durability and low maintenance.
• Low pressure drop with high free area.
Tekniset tiedot
  • The ELF81S30 stationary louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features

    • 53% free area.
    • Architecturally styled, hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for high resistance to corrosion.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    • Low pressure drop with high free area.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterd-35
  • TuoteperheFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TuoteryhmäStationary Louvers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2009-09-09
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat