Julkaise tuotteesi
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX

    The ELC6375DX Adjustable Louver has a 6" deep frame, drainable blades at a 37 1/2 degree blade angle. It features:
    • 55% free area.
    • Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
    • Drain gutter in head frame and each blade, which minimizes water cascade.
    • Concealed blade linkage which is protected from weather exposure and reduces installation depth.
    • Jamb seals for tight blade-to-frame closure.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-36
    • TuoteperheExterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäCombination Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat