Julkaise tuotteesi
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL845
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL845
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL845

    The ACL845 Stationary Acoustical louver has 8" deep blades and a 45 degree blade angle. Its construction can be either formed steel or formed aluminum. This model features:

    • 27% Free Area
    • Insulated blades which provide weather protection and sound attenuation.
    • An architecturally pleasing appearance.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-5
    • TuoteperheFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäAcoustical Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat