Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ruskin/products/99ad9bb5-0287-4720-a6cd-2c90c8ff4b40
Koti
Luokat
Rakentaminen
Shading Systems
Ruskin Extruded Aluminum Vertical Screen EV300
Saatavana Yhdysvallat
Ruskin
Seuraa
Ruskin Extruded Aluminum Vertical Screen EV300
The EV300 Screen has 2" spacing and features:
• Low profile rear supports for attractive appearance.
• Excellent visual screening with airflow.
• Horizontal blade arrangement option.
• Aluminum construction.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
rd-52
Tuoteperhe
Screens and Louvers
Tuoteryhmä
Architectural Screens and Grilles
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2009-09-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12962
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Shading Systems
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Upside Innovations
Commercial Awnings
4.7
(
23
)
Lataa
Americana Outdoors Inc
Imperial Hanger Rod Canopy
Lataa
Americana Outdoors Inc
Imperial Hanger Rod Canopy 8"
Lataa
Americana Outdoors Inc
Imperial Hanger Rod Canopy Lattice 8"
Lataa
Americana Outdoors Inc
Imperial Hanger Rod Canopy 6"
Lataa
WAREMA Renkhoff SE
Front-mounted awning with drop arm
Lataa