Julkaise tuotteesi
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
    Ruskin

    Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330

    The L330 Thin Line Stationary louver is 4" deep and has a 30 degree blade angle. It features:

    • 53% free area.
    • Low pressure drop.
    • Economical galvanized steel construction.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-62
    • TuoteperheFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäStationary Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat