Julkaise tuotteesi
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530

    The L530 Steel Stationary K-style Stormproof Louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features:

    • 45% free area.
    • Low pressure drop.
    • Economical galvanized steel construction.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterd-64
    • TuoteperheFixed Exterior Louvers and Grilles
    • TuoteryhmäStationary Louvers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2009-09-09
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat