Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ruskin/products/c00ea405-11d2-4520-90f0-182e8c78c81f
Koti
Luokat
Ovet
Häikäisysuojat
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L811
Saatavana Yhdysvallat
Ruskin
Seuraa
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L811
The L811 Steel Stationary J-Style Weatherproof Louver is 4" deep with a 45 degree blade angle. It features:
• 45% free area.
• Architecturally styled hidden mullions for attractive appearance.
• Economical galvanized steel construction.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
rd-71
Tuoteperhe
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Tuoteryhmä
Stationary Louvers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2009-09-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12444
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Häikäisysuojat
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.6
(
9
)
Lataa
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Lataa
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Lataa
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
10
)
Lataa
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Lataa
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
Lataa