Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ruskin/products/22396987-92d9-4d54-9c2a-7e125b49d83a
Koti
Luokat
Ovet
Häikäisysuojat
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
Saatavana Yhdysvallat
Ruskin
Seuraa
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
The LM6811 Adjustable Louver is 4" deep and has a 90 degree blade angle. It features:
76% free area
Tight shut off for excellent weather protection
Rugged galvanized steel construction
Exposed linkage for easy maintenance
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
rd-76
Tuoteperhe
Exterior Louvers and Grilles
Tuoteryhmä
Adjustable Louvers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2009-09-09
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12803
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Häikäisysuojat
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Lataa
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Lataa
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
Lataa
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
11
)
Lataa
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Lataa
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
Lataa