Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ruskin/products/ae1f5027-c048-4209-a681-29f2c2f77384
Koti
Luokat
Ovet
Häikäisysuojat
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
Saatavana Yhdysvallat
Ruskin
Seuraa
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
The EME420DD Stationary Wind Driven Rain Louvers has a 4" deep frame and sightproof blade's.
It features:
AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at both 29 mph and 50 mph.
AMCA Certified Air and Water Performance.
Maximum 1250 fpm water penetration.
Continuous blade lengths up to 120" wide.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
ruskin-005
Tuoteperhe
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Tuoteryhmä
Wind-Driven Louvers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2011-12-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.ruskin.com/model/EME420DD
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Häikäisysuojat
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
Lataa
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
Lataa
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
Lataa
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
11
)
Lataa
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
Lataa
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
Lataa