Julkaise tuotteesi
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Item No. SKU1006 Center Pivoted, applicable to sigle and double action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjusting door closed position by screw Adjsuting door parallel position by screw
Tekniset tiedot
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite30-32M
  • TuoteperheDOOR CLOSER
  • TuoteryhmäOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)94
  • Leveys (mm)329
  • Syvyys (mm)38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Valmistettu:Taiwan
  • Nettopaino (kg)5.87
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware