Julkaise tuotteesi
FLOOR HINGE S-202YKS
RYOBI

FLOOR HINGE S-202YKS

Item No. SKU1003 Size 2 Center Hung Double Action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm Adjustable Door Clearance Position by Top Pivot : Vertical ±10mm Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm Adustable Door Clerance Position by Body Position : Height 7mm
Tekniset tiedot
  • Maximum Door Weight : 130kg Maximum Door Width : 950m Maximum Door Height : 2100mm Maximum Opening Angle : 113° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : Yes Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS-202YKS
  • TuoteperheDOOR CLOSER
  • TuoteryhmäFLOOR HINGE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)54.5
  • Leveys (mm)284
  • Syvyys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Valmistettu:Taiwan
  • Nettopaino (kg)5.86
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware