Julkaise tuotteesi
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Item No. S-205K
Size 5
Center Hung Double Action
Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood
1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment
Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm
Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm

Tekniset tiedot
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS-205K
  • TuoteperheDOOR CLOSER
  • TuoteryhmäFLOOR HINGE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)47
  • Leveys (mm)298
  • Syvyys (mm)167
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Valmistettu:Taiwan
  • Nettopaino (kg)5.68
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware