Julkaise tuotteesi
FLOOR HINGE S-500VK
RYOBI

FLOOR HINGE S-500VK

Item No.S-500VK
Center Hung In Double Action
Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood
1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment
Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 10mm
Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm
Adustable Door Clerance Position by Body Position : Height 4mm
Height adjsutment function is added by Inter changeable spindle (Max. 50mm extended)
Backcheck stalls the opening door between 65 and 90 degrees
Spring Power adjustable according to door weight and width EN1 through EN4. (Factory preset size is 3)

Tekniset tiedot
  • Maximum Door Weight : 120kg Maximum Door Width : 1100m Maximum Opening Angle : 175° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : Yes Delayed Action : No Closing Position Adjsutment : Yes Height Position Adjsutment : Yes Adjsutable Closeing Power : Yes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS-500VK
  • TuoteperheDOOR CLOSER
  • TuoteryhmäFLOOR HINGE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)275
  • Syvyys (mm)82
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Valmistettu:Taiwan
  • Nettopaino (kg)8.68
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware