Julkaise tuotteesi
Bocaro
RZB
Arkistoitu

Bocaro

Series: Bocaro Type of Protection: IP 66 Protection Class: I Voltage: 220 - 240 V / 50 Hz Decorative bollard with square cross section made of corrosion resistant Aluminium, poweder coated. With recessed stainless steel fixing bracket. Clear glass LED protection cover. LED with integral driver. Connection box on base, max. 2 x 3 x 2,5mm² for loop-through. LED included. Available Colours: anthracite metallic Type of Installation: ground installation Dimensions: L 156, B 156, H 1100 Lamp: LED Life time: 50000 h (L80/B10) Colour Temperature: 4000K Socket 1: without socket Operating Mode Lamp 1: Converter not necessary Safety Marks: F-mark Impact Protection: IK06 (1 Joule) Luminaire flux LED: 1700lm System power: 20W Beam Angle: 113° Number of fittings B10A: 40 Number of fittings B16A: 60 Number of fittings C10A: 65 Number of fittings C16A: 102 Unified Glare Ratio: 28,4 EEC: A+
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite611991-0031-1
  • TuoteperheOutdoor luminaire
  • TuoteryhmäBollards
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)156
  • Leveys (mm)156
  • Syvyys (mm)1100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Nettopaino (kg)8.55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lattiaan kiinnitettävät
  • IFC-luokitusLamppu
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
  • OmniClass-numero23-35 45 15
  • OmniClass-nimikeLamps