Julkaise tuotteesi
ToLEDo
RZB

ToLEDo

4.4 / 5 tähteä4.4(15 arvostelua)
Series: Toledo Round recessed downlight. Housing: plastic (polycarbonate), UV-resistant. Bezel ring: die-cast aluminium, powder-coated Diffusor plastic (polycarbonate UV-resistant) opal, impact resistant. Multicolour function: colour temperature variable via rear switching element. Choice of 3000 K or 4000 K.Factory-set to 4000 K. Installation without tools thanks to spring fastening system. Control gear in separate box with connecting cable. Suitable for through-wiring. Colour: white Diameter: 225 mm Height: 4 mm Cut-out diameter: 200 mm Recess height: 140 mm Luminaire: recess height: 98 mm Lamp: LED Colour rendering index (CRI):80 System power 1: 23 W Rated luminous flux 1: 2700 lm Glare evaluation UGR (4H 8H) 1: 28,3 Colour temperature 1: 4000 K Luminaire efficacy 1: 118 lm/W System power 2: 23 W Rated luminous flux 2: 2500 lm Glare evaluation UGR (4H 8H) 2: 28,0 Colour temperature 2: 3000 K Luminaire efficacy 2: 109 lm/W Control gear: Converter, dimmable, DALI Protection Class: II Type of Protection: IP 20, IP 44
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite901701-002-76
  • TuoteperheInterior luminaire
  • TuoteryhmäRecessed downlights
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)225
  • Leveys (mm)225
  • Syvyys (mm)4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusLamppu
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLamps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
  • OmniClass-numero23-35 45 15
  • OmniClass-nimikeLamps

Alueellinen saatavuus

Eurooppa