Yksilöity viite: | SABCO-base-shoe |
---|---|
Brändi: | SABCO |
Tuoteperhe: | Balustrade |
Tuoteryhmä: | Floor mounting |
Julkaisupäivä: | 2017-11-27 |
Painoksen numero: | 2 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.sadev.com/blog/produit/garde-corps-sabco-sol/?lang=en |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/06/SABCO_notice-de-pose_EN_V4... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/10/CSTB-Avis-Technique-SABCO-... |
Tekninen kuvaus: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/12/SADEV_BALUSTRADE-BROCHURE-... |
Esittelyvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=QoXHTQfLmnU |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/sadev-sabco/product/sabco-base-shoe
Materiaali pääasiassa: | Glass |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | Aluminium |
Suunniteltu: | France |
Valmistettu: | France |
BIMobject-luokka: | Rakentaminen - Kaide |
---|---|
IFC-luokitus: | Railing |
UNSPSC-nimi: | Fencing |
UNSPSC-koodi: | 301520 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L4421 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Railings |
Uniclass 2.0 Koodi: | SS-25-15-05-35 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Handrail Systems |
Uniclass 2015 Koodi: | Ss_25_15_60_05 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Balustrade and guarding systems |
NBS Reference Koodi: | 25-15-05-35 |
NBS Reference Kuvaus: | Handrail Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Glazed Decorative Metal Railings |
KaikkiLuokat Numero: | 23-17 25 11 11 17 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Railing |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nimi | Arvo |
---|---|
Height | 900 mm — 2100 mm |
Material | Aluminium |
Railing Type | Glazed |
Thickness | 15 mm — 25.52 mm |
Width | 500 mm — 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®