Julkaise tuotteesi
Penkki PONGO - PON600
Penkki PONGO - PON600
Penkki PONGO - PON600

    Penkki PONGO - PON600

    PONGO edustaa omaleimaista huonekalusarjaa, joka on huolellisesti suunniteltu edistämään hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä puistoympäristöissä, piknik-alueilla, koulualueilla tai muissa valituissa paikoissa kaupungissa.

    Minimalistinen mutta toimiva muotoilukonsepti pyrkii tarjoamaan miellyttävän ja helppokäyttöisen huonekalukokemuksen kaupunkiympäristöissä, joissa sekä tyyli että käytännöllisyys ovat etusijalla.

    Kuljetuskustannusten minimoimiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi tuote toimitetaan kokoamattomana, mikä myös tehostaa kuljetusta.

    Osana sitoutumistamme tarjota korkealaatuisia ruotsalaisvalmisteisia huonekaluja olemme päättäneet tehdä tästä huonekalusarjasta saatavilla skandinaavisesta pellavaöljykyllästetystä männystä (Royal-käsittely). Tämä valinta ei ainoastaan ​​paranna estetiikkaa, vaan myös lisää huonekalujen kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä, minkä tuloksena on tyylikäs ja pitkäikäinen huonekalusarja.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Penkki PONGO

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Materiaali

      • Mänty, liimaliitos, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys (maanpinnan alapuolella)

      Pituus: 1790 mm

      Istuinkorkeus: 490 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebench-pongo-pon600
    • TuoteperhePONGO
    • TuoteryhmäBenches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta