Julkaise tuotteesi
Penkkipöytä D'ARC - DAR200
Penkkipöytä D'ARC - DAR200
Penkkipöytä D'ARC - DAR200
Penkkipöytä D'ARC - DAR200
Penkkipöytä D'ARC - DAR200
Penkkipöytä D'ARC - DAR200

    Penkkipöytä D'ARC - DAR200

    D'Arc-penkkipöytä on ylevä yhdistelmä graafisesti riisuttua muotokieltä ja ainutlaatuista, ylösalaisin käännettyä kaarta, joka ei ainoastaan ​​luo dynaamista estetiikkaa, vaan antaa huonekalulle myös virkistävän ja mielenkiintoisen visuaalisen ilmeen.

    Tämä leikkisä kaarimuoto on enemmän kuin vain muotoilua; se on hienovarainen tasapainottelu, joka kutsuu luovuuteen ja spontaaniuteen. D'Arcista ei siis tule vain huonekalu, vaan yhteisöllisyyden paikka, kutsu yhteisiin aterioihin, työskentelyyn ja opiskeluun.

    D'Arc on saatavana yksi- tai kaksipaikkaisena versiona, ja sitä voidaan räätälöidä edelleen tarjoamalla istuimia ja pöytälevyjä eri materiaaleista, kuten teräksestä tai pellavaöljykyllästetystä männystä (Linax).

    D'Arc on taiteellinen kohtaamispaikka, joka parantaa visuaalista ja käyttäjäkokemusta. Sen muotoilu ylittää perinteisen ja luo paikan, jossa toiminnallisuus kohtaa muotoilun ja ripauksen modernia eleganssia.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Penkkipöytä D'ARC

      Suunnittelija: Krook & Cjäder Design/Joel Karlsson, John Norberg

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys (maanpinnan alapuolella)

      Pituus: 1800 mm

      Istuinkorkeus: 450 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebench-table-darc-dar200
    • TuoteperheD'ARC
    • TuoteryhmäPicnic Tables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta