Julkaise tuotteesi
PONGO-penkki, pyöreä, esteetön - PON310
PONGO-penkki, pyöreä, esteetön - PON310
PONGO-penkki, pyöreä, esteetön - PON310

    PONGO-penkki, pyöreä, esteetön - PON310

    PONGO edustaa omaleimaista huonekalusarjaa, joka on huolellisesti suunniteltu edistämään hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä puistoympäristöissä, piknik-alueilla, koulualueilla tai muissa valituissa paikoissa kaupungissa.

    PONGO-ympyräpenkki luo avarat yhteisötilat, joihin mahtuu jopa 8 henkilöä. Esteettömyys- ja osallisuustyön edistämiseksi huonekaluista on saatavilla mukautettu versio, jossa on integroitu pyörätuolipaikka, joten tilaa on yhteensä 7 henkilölle.

    Osana sitoutumistamme tarjota korkealaatuisia ruotsalaisvalmisteisia huonekaluja olemme päättäneet tehdä tästä huonekalusarjasta skandinaavisesta pellavaöljykyllästetystä männystä (Linax). Tämä valinta ei ainoastaan ​​paranna estetiikkaa, vaan myös lisää huonekalujen kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä, minkä tuloksena on tyylikäs ja pitkäikäinen huonekalusarja.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: PONGO-penkki, pyöreä, esteetön

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Esteettömyysystävällinen

      Materiaali

      • Mänty, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Vapaasti seisova (voidaan pultata)

      Pituus: 1888 mm

      Istuinkorkeus: 497 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebench-table-pongo-circle-accessible-pon310
    • TuoteperhePONGO
    • TuoteryhmäPicnic Tables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta