Julkaise tuotteesi
Penkkipöytä PONGO - PON100
Penkkipöytä PONGO - PON100
Penkkipöytä PONGO - PON100
Penkkipöytä PONGO - PON100
Penkkipöytä PONGO - PON100
Penkkipöytä PONGO - PON100
Penkkipöytä PONGO - PON100
Penkkipöytä PONGO - PON100

    Penkkipöytä PONGO - PON100

    PONGO edustaa omaleimaista kalustesarjaa, joka on huolellisesti suunniteltu edistämään hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä puistoympäristöissä, piknik-alueilla, koulualueilla tai muissa valituissa paikoissa kaupungissa.

    PONGO-penkkipöytä Rectangle on elegantti pitkä pöytäratkaisu, jonka klassinen suorakaiteen muoto sopii erinomaisesti 6–8 hengen ryhmille. Esteetön versio sisältää erittäin pitkän pöytälevyn, jossa on ulokkeet molemmilla lyhyillä sivuilla, mikä luo kaksi luonnollista paikkaa pyörätuolin käyttäjille. Tämä joustava penkkipöytä on saatavana sekä selkänojalla että ilman, ja se mukautuu erilaisiin mieltymyksiin ja tarpeisiin.

    Penkkipöytä sopii myös lapsille, sillä istuinkorkeus on vain 35 cm. Penkkipöydän mitat ovat 179 x 136 cm ja pöydän korkeus 55 cm.

    Kuljetuskustannusten minimoimiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi penkkipöytä toimitetaan kokoamattomana, mikä myös tehostaa kuljetusta.

    Osana sitoutumistamme tarjota korkealaatuisia ruotsalaisvalmisteisia huonekaluja olemme päättäneet tehdä tästä kalustesarjasta saatavilla skandinaavisesta pellavaöljykyllästetystä männystä (Linax). Tämä valinta ei ainoastaan ​​paranna estetiikkaa, vaan myös lisää huonekalujen kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä, minkä tuloksena on tyylikäs ja pitkäikäinen kalustesarja.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: PONGO-penkki

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Voidaan varustaa selkänojalla
      • Saatavilla myös lastenhuonekaluina

      Materiaali

      • Pellavaöljykyllästetty mänty (Linax)
      • Kuumasinkitty teräs
      • Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs

      Ankkurointi: Vapaasti seisova (voidaan pultata)

      Pituus: 1790 mm

      Istuinkorkeus: 490 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebench-table-pongo-pon100
    • TuoteperhePONGO
    • TuoteryhmäPicnic Tables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta