Julkaise tuotteesi
Polkupyörän pollari PRIMARY - PRI
Polkupyörän pollari PRIMARY - PRI
Polkupyörän pollari PRIMARY - PRI
Polkupyörän pollari PRIMARY - PRI
Polkupyörän pollari PRIMARY - PRI
Polkupyörän pollari PRIMARY - PRI
Polkupyörän pollari PRIMARY - PRI

    Polkupyörän pollari PRIMARY - PRI

    PRIMÄR-polkupyörän pollari yhdistää muodon ja toimivuuden. Tyylikkään muotoilunsa ja polkupyörän rungon helpon lukitsemisen ansiosta PRIMÄRistä tulee sekä ajaton että hienovarainen lisä ulkoympäristöön, vaikka sitä ei käytettäisikään polkupyörien pysäköintiin.

    PRIMÄRin omaleimainen muotoilu tarkoittaa, että se ei ainoastaan ​​täytä käytännöllistä tarkoitustaan, vaan myös täydentää ja koristaa ympäröivää ympäristöä. PRIMÄRiin mahtuu 1–2 polkupyöräpaikkaa, joten se edustaa täydellistä yhdistelmää yksinkertaisuutta ja eleganssia turvalliseen ja käytännölliseen polkupyörien pysäköintiin.

    Tarkasti suunniteltu ja korkealaatuisista materiaaleista valmistettu PRIMÄR pysyy ajattomana ja luotettavana osana kaupunkiympäristöä, kestävän kehityksen ja tyylikkyyden symbolina polkupyörien pysäköinnin maailmassa.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Polkupyörän pollari PRIMARY

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Rungon lukitus

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Valu, pulttikiinnitys

      Polkupyöräpaikkojen lukumäärä: 1 - 2 kpl

      Suositeltu asennusetäisyys: 900 - 1200 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebicycle-bollard-primary-pri
    • TuoteperheBike Bollards
    • TuoteryhmäPRIMÄR
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta