Julkaise tuotteesi
Polkupyöräteline BAJKER - BAJ100
Polkupyöräteline BAJKER - BAJ100
Polkupyöräteline BAJKER - BAJ100
Polkupyöräteline BAJKER - BAJ100
Polkupyöräteline BAJKER - BAJ100
Polkupyöräteline BAJKER - BAJ100
Polkupyöräteline BAJKER - BAJ100

    Polkupyöräteline BAJKER - BAJ100

    BAJKER-polkupyöräteline on tehokas ja turvallinen pysäköintiratkaisu, joka tasapainottaa toiminnallisuuden ja esteettömyyden. BAJKER tarjoaa turvallisen säilytystilan polkupyörille ja rahtipyörille, ja se sulautuu tyylikkäästi kaupunkiympäristöön, sillä se voidaan lukita sekä rungon että renkaat.

    BAJKER-pysäköintiratkaisu sopii erityisesti paikkoihin, joissa on runsaasti tilaa, ja se voidaan sijoittaa harvoihin riveihin esteettömyyden maksimoimiseksi. Toisaalta vapaasti seisova polkupyöräkaari kaupunkiympäristössä voi toimia kätevänä pienimuotoisena vierailijoiden pysäköintipaikkana, mikä korostaa BAJKERin joustavuutta ja monipuolisuutta.

    Kestävä ja vakaa kuumasinkitty teräsrakenne, jossa on myös pulverimaalaus lisävarusteena, on paitsi esteettisesti miellyttävä, myös luotettava ja kestävä ratkaisu pysäköintiin pienemmillä vierailijoiden pysäköintialueilla, kouluissa, työpaikoilla ja matkakeskuksissa. BAJKER-polkupyörätelineen avulla sitoutumisemme innovatiivisten ja kestävien pysäköintiratkaisujen luomiseen kaupunkiympäristöihin jatkuu.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Polkupyöräteline POLKUPYÖRÄT

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Rungon lukitus

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Hautaaminen, pulttaus

      Korkeus: 700 mm

      Pituus: 1000 mm

      Polkupyöräpaikkojen lukumäärä: 1 - 2 kpl

      Suositeltu asennusetäisyys: 700 - 1200 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebicycle-rack-bicycles-baj100
    • TuoteperheBike Stands
    • TuoteryhmäBAJKER
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta