Julkaise tuotteesi
Polkupyöräteline CS c/c 480 tupla 10 hyllyä - CS100
Polkupyöräteline CS c/c 480 tupla 10 hyllyä - CS100
Polkupyöräteline CS c/c 480 tupla 10 hyllyä - CS100
Polkupyöräteline CS c/c 480 tupla 10 hyllyä - CS100

    Polkupyöräteline CS c/c 480 tupla 10 hyllyä - CS100

    CS-pyörätelineet ovat toimiva ja kustannustehokas ratkaisu sekä järjestyksen että turvallisuuden luomiseen pyöräpysäköinnissä. CS on luotettava ratkaisu, joka sopii kaikkiin pyöränrenkaisiin ja jossa on vahvat pyöreät putkikaaret, jotka erottavat pyörätilat selkeästi ja helpottavat pyöränrunkojen ja -pyörien turvallista lukitsemista.

    Vakaa rakenne kestävästä kuumasinkitystä teräksestä, jossa on pulverimaalaus vaihtoehtoisena ja täydentävänä pintakäsittelynä, tekee CS:stä kestävän ja esteettisesti miellyttävän ratkaisun. Pyöräteline on erityisesti tarkoitettu kouluille, yrityksille, matkakeskuksille ja muille ympäristöille, joissa turvallinen pyöräpysäköinti on äärimmäisen tärkeää.

    Turvallisuutta parantaa mahdollisuus lukita sekä pyörän runko että pyörät, ja se on suunniteltu luomaan tehokas ja järjestelmällinen pyöräpysäköinti. CS-pyörätelinettä on saatavana useissa malleissa, mukaan lukien yksi- ja kaksipuolinen pysäköinti sekä tilaa säästävä korkea/matala malli, jossa pyörille on vuorottelevat tasot.

    CS-pyöräteline tarjoaa runkolukituksella, pyöränpidikkeillä tai ilman, paitsi käytännöllisen myös esteettisesti miellyttävän ja turvallisen pyöräpysäköintijärjestelmän erilaisiin käyttötarkoituksiin.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Polkupyöräteline CS c/c 480 tupla 10 hyllyä

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Pyöränpidike
      • Rungon lukitus
      • Kaksipuolinen

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Vapaasti seisova (voidaan pultata)

      Polkupyöräpaikkojen määrä: 10 kpl

      Pyöränpidike CC:lle: 480 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebicycle-rack-cs-c-c-480-double-10-shelves-cs100
    • TuoteperheCS
    • TuoteryhmäBike Racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta