Julkaise tuotteesi
HANNAH-polkupyörän katto, yksiosainen, maksaruoho (kuvassa kaksi kattoa) - HAN422
HANNAH-polkupyörän katto, yksiosainen, maksaruoho (kuvassa kaksi kattoa) - HAN422
HANNAH-polkupyörän katto, yksiosainen, maksaruoho (kuvassa kaksi kattoa) - HAN422
HANNAH-polkupyörän katto, yksiosainen, maksaruoho (kuvassa kaksi kattoa) - HAN422

    HANNAH-polkupyörän katto, yksiosainen, maksaruoho (kuvassa kaksi kattoa) - HAN422

    HANNAH Single ottaa saman avaramuotoisen kielen ja vankan turvallisuuden, jotka ovat tyypillisiä sarjalle – ja jalostaa sen entistä joustavammaksi, siistimmäksi ja helposti sijoitettavaksi ratkaisuksi. Uusi yksijalkainen teline avaa täysin uusia mahdollisuuksia ahtaissa tiloissa, kävelyteiden varrella tai paikoissa, joissa perinteinen kaksijalkainen muotoilu koetaan liian hallitsevaksi.


    Modulaarisen rakenteensa ansiosta HANNAH Singel voidaan rakentaa itsenäisenä yksikkönä tai yhdistää useiksi moduuleiksi, jolloin saadaan pidempiä, yhtenäisiä pyöräpysäköintirivejä. Ohut rakenne antaa elegantin ilmeen, joka parantaa kaupunkiympäristöjä valtaamatta niitä kokonaan.
    (Tuotekuvassa on HANNAH Singel kahdella moduulilla.)


    Ruotsalainen rakenne on CE-sertifioitu ja mitoitettu pohjoismaisiin talviolosuhteisiin. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs tarjoaa sekä pitkän käyttöiän että kestävän ja tyylikkään viimeistelyn. Erityisen kestäviin hankkeisiin on mahdollista peittää katto maksaruohopuulla – helppo askel kohti vihreämpiä, kestävämpiä kaupunkeja ja parempaa hulevesien hallintaa.


    Jopa 300 kg/m² lumikuorman kapasiteetin ansiosta HANNAH Singel tarjoaa saman kestävyyden kuin muut sarjan mallit, mutta huomaamattomammassa muodossa. Turvallinen, esteettinen ja hyvin harkittu valinta sekä pienille että suurille pyöräpysäköintialueille, joissa jokainen yksityiskohta on tärkeä.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: HANNAH-polkupyörän katto, yksikerroksinen maksaruohopuukatolla (kuvassa kaksi kattoa)

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Modulaarinen

      Materiaali

      • Koivuvaneri, fenolipinnoitettu
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebicycle-roof-hannah-single-with-sedum-roof-picture-shows-two-roofs-han422
    • TuoteperheBicycle shelter
    • TuoteryhmäHANNAH
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta