Julkaise tuotteesi
Polkupyöräteline STELLA - STL140
Polkupyöräteline STELLA - STL140
Polkupyöräteline STELLA - STL140
Polkupyöräteline STELLA - STL140
Polkupyöräteline STELLA - STL140
Polkupyöräteline STELLA - STL140
Polkupyöräteline STELLA - STL140

    Polkupyöräteline STELLA - STL140

    STELLA edustaa molempien maailmojen parhaita puolia – moderni tulkinta klassisesta pyörätelineestä, joka luo sekä järjestystä että tehokkuutta pyöräpysäköintiin. STELLAN suosio ulottuu kouluihin, yrityksiin ja matkakeskuksiin, joissa nopea, kätevä ja turvallinen pysäköinti on kysyttyä.

    Pyöränpitimien älykäs suunnittelu tarjoaa vakaan tuen kaikentyyppisille polkupyörän renkaille ja mahdollistaa joustavan kulman asennuksen käytettävissä olevan tilan optimaalisen hyödyntämisen saavuttamiseksi. Tarjoamalla sekä yksi- että kaksipuolisia vakioversioita, pyöränpitimiä rungon lukitsemiseen ja mahdollisuuden jatkaa pyörätelinettä useilla osilla peräkkäin, STELLA mukautuu erilaisiin ympäristöihin ja pyöräilytarpeisiin.

    Lisäksi on mahdollisuus asentaa seinään ja erityyppisiin kaiteisiin, mikä lisää entisestään sen monipuolisuutta. Pyöränpitimet, jotka voidaan asentaa eri kulmiin, tarjoavat joustavan ja tilaa säästävän pyöräpysäköinnin. Lisäturvallisuuden takaamiseksi pyöränpitimet on kiinnitetty lukkopulteilla ja turvamuttereilla, jotka voidaan irrottaa vain erikoistyökaluilla.

    STELLA ei siis ole vain pyöräteline; Se on integroitu osa modernia kaupunkia, yhdistäen toiminnallisuuden ja estetiikan tavalla, joka tekee siitä itsestään selvän valinnan kaikille, jotka etsivät järjestystä ja tyyliä pyöräpysäköinnissä.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Polkupyöräteline STELLA

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Pyöränpidike
      • Modulaarinen

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty

      Ankkurointi: Hautaaminen, pulttaus

      Korkeus: 590 mm

      Polkupyöräpaikkojen lukumäärä: 3-8 kpl

      CC-pyöränpidike: 500 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebicycle-stand-stella-stl140
    • TuoteperheSTELLA
    • TuoteryhmäBike Racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta