Julkaise tuotteesi
DAGNY-tuoli korkealla selkänojalla - DAG320
DAGNY-tuoli korkealla selkänojalla - DAG320
DAGNY-tuoli korkealla selkänojalla - DAG320
DAGNY-tuoli korkealla selkänojalla - DAG320
DAGNY-tuoli korkealla selkänojalla - DAG320

    DAGNY-tuoli korkealla selkänojalla - DAG320

    DAGNY-korkeaselkänojainen tuoli vie sarjan uudelle tasolle mukavuuden ja läsnäolon suhteen. Korkea, ympäröivä selkänoja tarjoaa luonnollista tukea aina niskaan asti ja luo rentouttavan istumiskokemuksen kaikkeen aurinkoisista sisäpihoista avoimiin toreihin ja vihreisiin puistoihin. Täällä keho voi levätä – tinkimättä tyylikkäästä muotokielestä, joka on tehnyt sarjasta niin ilmeikkään julkisissa tiloissa.


    Yhdessä DAGNY-jakkaran kanssa siitä tulee täydellinen kumppani, joka sekä lisää mukavuutta että avaa joustavia kalustetoimintoja sisustuksessa.


    Aivan kuten muutkin sarjan huonekalut, tuoli on ruotsalaista tuotantoa ja valmistettu huolella muotoa, toimivuutta ja materiaalia ajatellen. Teräsrunko ja massiiviruotsalaiset mäntylaudat kestävät tukevasti arjen rasitusta ja tarjoavat huonekalun, joka kestää – sekä aikaa että ilmettä. DAGNY-korkeaselkänojainen tuoli yhdistää huolellisen rakenteen ajattomaan, pehmeään muotoiluun. Tuloksena on tuoli, joka ei ainoastaan ​​sisusta tilaa, vaan luo kutsuvan paikan tauoille, kokouksille ja hiljaisille hetkille tulevaisuuden kaupunkiympäristöissä.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Tuoli DAGNY korkea selkänoja

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Materiaali

      • Mänty, liimaliitos, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys, Pulttikiinnitys (maanpinnan alapuolella)

      Istuinkorkeus: 450 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitechair-dagny-high-back-dag320
    • TuoteperheChairs
    • TuoteryhmäDAGNY
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-25
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta