Julkaise tuotteesi
DAGNY-tuoli käsinojilla - DAG210
DAGNY-tuoli käsinojilla - DAG210
DAGNY-tuoli käsinojilla - DAG210
DAGNY-tuoli käsinojilla - DAG210

    DAGNY-tuoli käsinojilla - DAG210

    DAGNY tarjoaa täydellisen tasapainon estetiikan ja mukavuuden välillä. Ajaton muotoilu tekee huonekaluista helposti sijoitettavia ja sulautuvat kaikenlaisiin kaupunki-, puisto- ja sisäpihaympäristöihin.

    Puistokalusteet ovat ruotsalaista tuotantoa ja valmistettu erittäin huolellisesti muodon, toimivuuden ja materiaalivalintojen suhteen. Tuloksena on huonekalut, jotka kestävät pitkäaikaista käyttöä julkisissa ulkotiloissa.

    Huonekalusarjaan kuuluu tuoleja, penkkejä, sohvia ja pöytiä. Rakenne on tukeva, teräsrunko ja massiiviset ruotsalaiset mäntylaudat, ja istuimia on saatavana sekä helppokäyttöisillä käsinojilla että ilman.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Tuoli DAGNY käsinojilla

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Käsinojilla
      • Esteettömyysystävällinen

      Materiaali

      • Mänty, liimaliitos, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys (maanpinnan alapuolella), Pulttikiinnitys

      Leveys: 590 mm

      Syvyys: 510 mm

      Korkeus: 790 mm

      Istuinkorkeus: 450 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitechair-dagny-with-armrests-dag210
    • TuoteperheDAGNY
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta