Julkaise tuotteesi
Tuoli HULDA käsinojilla - HUL130
Tuoli HULDA käsinojilla - HUL130
Tuoli HULDA käsinojilla - HUL130
Tuoli HULDA käsinojilla - HUL130
Tuoli HULDA käsinojilla - HUL130
Tuoli HULDA käsinojilla - HUL130

    Tuoli HULDA käsinojilla - HUL130

    HULDA-tuolissa on reiluja muotoja ja harkittua muotoilua, jossa esteettömyys on keskiössä. Luo kutsuva ja kestävä ulkoympäristö yhdessäololle ja yhteisöllisyydelle HULDA-puistokalusteiden avulla. Ainutlaatuinen profiili sopii sekä moderneihin että perinteisiin ulkotiloihin.

    HULDA-kalustesarja ylittää pelkän muotoilun tarjoamalla esteettömiä kalusteita, joissa on korkea istuinkorkeus ja erityisesti suunnitellut käsinojat sekä tuoleihin että sohviin, mikä helpottaa istumista ja seisomista. Istuinkalusteita on saatavana vapaasti seisovina neljällä jalalla tai yhdellä jalalla, mikä helpottaa kalusteiden ympäristön puhdistamista ja niiden kiinnittämistä epätasaisiin pintoihin.

    Huonekaluissa on kuumasinkitystä teräksestä valmistettu runko ja massiivipuusta valmistetut ruotsalaisen pellavaöljykyllästetyn männyn (Linax-käsitelty) säleet. Vaihtoehtoisesti saatavilla on myös istuinkalusteita, joissa on pyöreästä teräksestä valmistetut säleet, jotka antavat modernin ilmeen ja mahdollisuuden leikitellä rungon ja teräsistuimen eri värivalinnoilla.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Tuoli HULDA käsinojilla

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Esteettömyys

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys

      Istuinkorkeus: 470 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitechair-hulda-with-armrests-hul130
    • TuoteperheHULDA
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta