Julkaise tuotteesi
Koirakäymälä DOGGE 125 L - DOG120
Koirakäymälä DOGGE 125 L - DOG120
Koirakäymälä DOGGE 125 L - DOG120

    Koirakäymälä DOGGE 125 L - DOG120

    DOGGE on luotettava ja helppokäyttöinen koirankäymälä, jossa on keskitytty sekä vakauteen että käyttäjäystävällisyyteen. DOGGE on saatavana kahdessa koossa, mikä mahdollistaa mukautumisen erilaisiin jätemäärien ja tyhjennysvälien tarpeisiin.

    Koirankäymälä on rakennettu kestäväksi jokaisessa yksityiskohdassa ja sen ergonominen muotoilu helpottaa tyhjennystä. Sivulle avautuva lukittava ovi on käytännöllinen yksityiskohta, joka parantaa entisestään käyttökokemusta käsittelyn ja huollon aikana.

    Olipa kyseessä pienet tai suuret tilat, DOGGE täyttää luotettavan ja tehokkaan koirankäymälän vaatimukset, mikä tekee siitä erinomaisen ratkaisun julkisten tilojen pitämiseen puhtaina ja hyvin hoidettuina.

    Täydennettävä muilla jakeilla
    DOGGE on osa TACK-tuoteperhettä, joka tarjoaa myös 60 litran jäteastioita ja 125 litran lajitteluastioita. Kaikki tuotesarjan jäteastiat voidaan yhdistää täydelliseksi lajitteluratkaisuksi puistoissa ja muissa julkisissa ympäristöissä.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Koirakäymälä DOGGE 125 L

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Lukittava ovi
      • Saatavilla pussipidikkeellä tai sisätynnyrillä

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Vapaasti seisova (voidaan valaa sisään)

      Leveys: 500 mm

      Syvyys: 500 mm

      Korkeus: 1020 mm

      Tilavuus: 125 litraa

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedog-latrine-dogge-125-l-dog120
    • TuoteperheDOGGE
    • TuoteryhmäDog Waste Bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta