Julkaise tuotteesi
Olohuonekalusteet LINNEA - LIN100
Olohuonekalusteet LINNEA - LIN100
Olohuonekalusteet LINNEA - LIN100
Olohuonekalusteet LINNEA - LIN100
Olohuonekalusteet LINNEA - LIN100
Olohuonekalusteet LINNEA - LIN100
Olohuonekalusteet LINNEA - LIN100
Olohuonekalusteet LINNEA - LIN100

    Olohuonekalusteet LINNEA - LIN100

    Linnea-nojatuoli on osa Linnea-sarjaa, joka on kehitetty luomaan sekä pieniä, eristäytyneitä oleskelualueita että suurempia, sosiaalisia tiloja julkisiin ympäristöihin. Yksinkertaisen muotoilun ja tasapainoisten mittasuhteiden ansiosta nojatuoli tarjoaa mukavan ja kutsuvan istumiskokemuksen, jossa mukavuus ja toimivuus kohtaavat luonnollisella tavalla.

    Selkeä geometria ja hyvin harkitut mitat tekevät nojatuolista helpon sijoittaa kaikkialle puistoista ja pihoista sisäänkäynteihin, työpaikoille ja liikenneympäristöihin. Linnea-nojatuolia voidaan käyttää yksinään tai yhdessä Linnea-nojapöydän kanssa yhtenäisten kalusteryhmien luomiseksi, jotka antavat tilalle rauhallisen ja modernin ilmeen.

    Vankan pulverimaalatusta teräksestä ja pellavakyllästetystä männystä valmistetun rakenteensa ansiosta nojatuoli on kehitetty kestämään pohjoismaista ilmastoa ja päivittäistä käyttöä – ympäri vuoden. Linnea on sarja, joka antaa vapauden suunnitella kestäviä, viihtyisiä ja joustavia oleskelutiloja, joissa ihmiset haluavat istua hetkeksi alas.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Oleskeluhuonekalusteet LINNEA

      Suunnittelija: Måns H Sjöstedt / Yellon

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Materiaali

      • Mänty, liimaliitos, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys

      Leveys: 950 mm

      Istuinkorkeus: 450 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelounge-furniture-linnea-lin100
    • TuoteperheLINNEA
    • TuoteryhmäLounge Chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta