Julkaise tuotteesi
Modulaarinen penkki SOLVEIG säde - SOL100
Modulaarinen penkki SOLVEIG säde - SOL100
Modulaarinen penkki SOLVEIG säde - SOL100
Modulaarinen penkki SOLVEIG säde - SOL100
Modulaarinen penkki SOLVEIG säde - SOL100
Modulaarinen penkki SOLVEIG säde - SOL100
Modulaarinen penkki SOLVEIG säde - SOL100
Modulaarinen penkki SOLVEIG säde - SOL100
Modulaarinen penkki SOLVEIG säde - SOL100

    Modulaarinen penkki SOLVEIG säde - SOL100

    Solveig Radie on Solveig-sarjan kaareva 45° moduuli, joka tarjoaa mahdollisuuden luoda sulavia siirtymiä, selkeitä virtauksia ja vaihtelua julkisiin tiloihin. Moduuli seuraa tilan linjoja ja helpottaa istumaympäristöjen muotoilua, jotka tuntuvat intuitiivisilta, kutsuvilta ja mukautuvat ihmisten liikkumiseen.

    Yhdistämällä Solveig Radien suoraan moduuliin, Solveig Rak, avautuu laaja valikoima suunnittelumahdollisuuksia. Yhdessä moduulit voidaan rakentaa pitkiksi, yhtenäisiksi istuma-alueiksi, jakaa aaltoileviksi muodostelmiksi tai suunnitella pienemmiksi, kaareviksi saarekkeiksi, joissa ihmiset voivat tavata, levätä ja odottaa. Yhdistelmä mahdollistaa rakenteiden luomisen, jotka sekä tukevat paikan toiminnallisuutta että vahvistavat sen identiteettiä.

    Solveig Radie toimii yhtä hyvin itsenäisenä kaarena kuin suuremmissa kokoonpanoissa, joissa useita moduuleja on yhdistetty. Sarja on kehitetty vastaamaan puistojen, aukioiden, kävelyreittien ja liikenneympäristöjen tarpeisiin – paikkoihin, joissa joustava ja kestävä suunnittelu ovat ratkaisevan tärkeitä. Solveig Radien myötä kaupunkitila saa moduulin, joka antaa vapauden mukauttaa, säätää ja kehittää istumaympäristöjä ajan myötä.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Modulaarinen penkki SOLVEIG säde

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Modulaarinen
      • Modulaarinen rakenne 45°

      Materiaali

      • Mänty, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys (maanpinnan alapuolella)

      Istuinkorkeus: 470 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemodular-bench-solveig-radius-sol100
    • TuoteperheBenches
    • TuoteryhmäSOLVEIG
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta