Julkaise tuotteesi
DAGNY-nojatuoli - DAG911
DAGNY-nojatuoli - DAG911
DAGNY-nojatuoli - DAG911
DAGNY-nojatuoli - DAG911
DAGNY-nojatuoli - DAG911
DAGNY-nojatuoli - DAG911
DAGNY-nojatuoli - DAG911

    DAGNY-nojatuoli - DAG911

    Dagny on tyylikäs ja tukeva lepotuoli ja aurinkotuoli julkisiin ulkotiloihin. Reilun kallistuksen ja leveän istuinpinnan ansiosta lepotuoli kutsuu rentoutumaan ja pohtimaan – täydellinen laituri- ja rantakaduille, puistoihin, toreille ja terasseille. Ergonomisen muotonsa ja kestävien materiaalivalintojensa ansiosta Dagny tarjoaa sekä mukavuutta että pitkäikäisyyttä.

    Dagny-kalustesarja tarjoaa täydellisen tasapainon estetiikan ja mukavuuden välillä. Ajaton muotoilu tekee kalusteista helposti sijoitettavia ja ne sulautuvat kaikenlaisiin kaupunki-, puisto- ja sisäpihaympäristöihin.

    Puistokalusteet ovat ruotsalaista valmistusta ja valmistettu erittäin huolellisesti muodon, toimivuuden ja materiaalivalintojen suhteen. Tämän tuloksena syntyy kalusteita, jotka kestävät pitkäaikaista käyttöä julkisissa ulkotiloissa.

    Kalustesarjaan kuuluu tuoleja, penkkejä, sohvia, lepotuoleja/aurinkotuoleja ja pöytiä. Rakenne on tukeva, ja sen runko on kuumasinkittyä terästä ja pulverimaalattua, mikä takaa maksimaalisen säänkestävyyden, sekä massiivilevyjä ruotsalaista pellavakyllästettyä mäntyä. Tuoleja ja sohvia on saatavana sekä helppokäyttöisillä käsinojilla että ilman.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Nojatuoli DAGNY

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Materiaali

      • Mänty, liimaliitos, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys

      Leveys: 640 mm

      Syvyys: 1530 mm

      Korkeus: 1030 mm

      Istuinkorkeus: 605 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterecliner-dagny-dag911
    • TuoteperheDAGNY
    • TuoteryhmäLounge Chairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta