Julkaise tuotteesi
Istuinkalusteet CYLVIA 2 moduulia
Istuinkalusteet CYLVIA 2 moduulia
Istuinkalusteet CYLVIA 2 moduulia
Istuinkalusteet CYLVIA 2 moduulia
Istuinkalusteet CYLVIA 2 moduulia
Istuinkalusteet CYLVIA 2 moduulia
Istuinkalusteet CYLVIA 2 moduulia

    Istuinkalusteet CYLVIA 2 moduulia

    Cylvia on monitoiminen huonekalu, joka leikkisästi yhdistää istuimet, pöydät ja tilapäiseen käyttöön tarkoitetut pinnat – kaikki yhdessä. Se on suunniteltu kaupungin avoimille tiloille – toreille, kouluihin, puistoihin ja pihoille – ja tuo muotoilun, kestävyyden ja vuorovaikutuksen keskiöön. Cylvian avulla jokainen tila tarjoaa mahdollisuuden luoda jotain ainutlaatuista: sekoita muotoja, värejä ja toimintoja antaaksesi tilalle oman identiteettinsä.

    Cylvia on monipuolinen huonekalusarja, joka voidaan helposti mukauttaa minkä tahansa paikan tarpeisiin ja luonteeseen. Sarja sisältää useita erilaisia ​​kokoonpanoja, joten dynaamisten ympäristöjen luominen, jotka kannustavat lepoon, vuorovaikutukseen ja luovuuteen, on helppoa.

    Kestävän pulverimaalatun teräksen ja linax-kyllästetyn männyn rakenteen ansiosta huonekalut on kehitetty kestämään pohjoismaista ilmastoa ja jokapäiväistä käyttöä – ympäri vuoden.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Istuinkalusteet CYLVIA 2 moduulia

      Suunnittelija: Saferoad CitylifeValmistaja: Saferoad Citylife

      Materiaali

      • Mänty, reunaliimattu, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty

      Ankkurointi: Irrallinen (voidaan pultata)

      Leveys: 630 mm

      Korkeus: 750 mm

      Pituus: 2510 mm

      Istuinkorkeus: 500, 750 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteseating-furniture-cylvia-2-modules
    • TuoteperheOther seating furniture
    • TuoteryhmäCYLVIA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta