Julkaise tuotteesi
Istuinkalusteet CYLVIA lyhyt - CYL350
Istuinkalusteet CYLVIA lyhyt - CYL350
Istuinkalusteet CYLVIA lyhyt - CYL350
Istuinkalusteet CYLVIA lyhyt - CYL350
Istuinkalusteet CYLVIA lyhyt - CYL350
Istuinkalusteet CYLVIA lyhyt - CYL350

    Istuinkalusteet CYLVIA lyhyt - CYL350

    Cylvia on monitoiminen huonekalu, joka yhdistää leikkisästi istuimet, pöydät ja säilytystilat yhteen huonekaluun. Se on luotu kaupungin avoimiin tiloihin – toreille, kouluihin, puistoihin ja pihoille – joissa muotoilu, kestävyys ja vuorovaikutus ovat keskiössä. Cylvian avulla jokainen ympäristö tarjoaa mahdollisuuden luoda jotain ainutlaatuista: sekoita muotoja, värejä ja toimintoja antaaksesi paikalle oman identiteettinsä.

    Cylvia on monipuolinen huonekalusarja, joka on helppo mukauttaa tilan tarpeisiin ja luonteeseen. Sarja tarjoaa useita erilaisia ​​huonekalukokoonpanoja, joiden avulla on helppo luoda dynaamisia ympäristöjä, jotka kannustavat lepoon, kokouksiin ja luovuuteen.

    Kestävän pulverimaalatun teräksen ja pellavakyllästetyn männyn rakenteen ansiosta huonekalut on kehitetty kestämään pohjoismaista ilmastoa ja päivittäistä käyttöä – ympäri vuoden.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Istuinkalusteet CYLVIA lyhyt

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Materiaali

      • Mänty, liimaliitos, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Vapaasti seisova (voidaan pultata)

      Leveys: 630 mm

      Korkeus: 500 mm

      Pituus: 1280 mm

      Istuinkorkeus: 500 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteseating-furniture-cylvia-short-cyl350
    • TuoteperheOther seating furniture
    • TuoteryhmäCYLVIA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta