Julkaise tuotteesi
Sohva DAGNY - DAG102
Sohva DAGNY - DAG102
Sohva DAGNY - DAG102
Sohva DAGNY - DAG102
Sohva DAGNY - DAG102

    Sohva DAGNY - DAG102

    DAGNY tarjoaa täydellisen tasapainon estetiikan ja hyvän mukavuuden välillä. Ajaton muotokieli tekee kalusteista helposti sijoitettavia, ja ne sulautuvat kaikenlaisiin kaupunki-, puisto- ja pihaympäristöihin.

    Puistokalusteet on valmistettu Ruotsissa suurella huolellisuudella muodon, toimivuuden ja materiaalivalintojen osalta. Tuloksena on kalusteita, jotka kestävät pitkäaikaista käyttöä julkisissa ulkoympäristöissä.

    Kalustesarjaan kuuluu tuoleja, penkkejä, sohvia ja pöytiä. Rakenne on tukeva: runko on terästä ja laudat täyttä ruotsalaista mäntyä, ja istuinkalusteita on saatavana sekä tarttumaystävällisillä käsinojilla että ilman.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Sohva DAGNY

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Materiaali

      • Mänty, liimaliitos, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys (maanpinnan alapuolella)

      Syvyys: 490 mm

      Korkeus: 790 mm

      Pituus: 1210 mm

      Istuinkorkeus: 450 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesofa-dagny-dag102
    • TuoteperheDAGNY
    • TuoteryhmäBenches with Backrest
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta