Julkaise tuotteesi
Sohva HULDA käsinojilla - HUL210
Sohva HULDA käsinojilla - HUL210
Sohva HULDA käsinojilla - HUL210
Sohva HULDA käsinojilla - HUL210
Sohva HULDA käsinojilla - HUL210
Sohva HULDA käsinojilla - HUL210
Sohva HULDA käsinojilla - HUL210

    Sohva HULDA käsinojilla - HUL210

    HULDA-puistosohva on muodoltaan reilu ja siinä on harkittu muotoilu, jossa esteettömyys on keskiössä. Luo kutsuva ja kestävä ulkoympäristö yhdessäololle ja yhteisöllisyydelle HULDA-puistokalusteiden avulla. Sen erottuva profiili sopii sekä moderneihin että perinteisiin ulkotiloihin.

    HULDA-kalustesarja ylittää pelkän muotoilun tarjoamalla esteettömiä kalusteita, joissa on korkea istuinkorkeus ja erityisesti suunnitellut käsinojat sekä tuoleihin että sohviin, mikä helpottaa istumista ja seisomista. Istuinkalusteita on saatavana vapaasti seisovina neljällä jalalla tai yhdellä jalalla, mikä helpottaa kalusteiden ympäristön puhdistamista ja niiden kiinnittämistä epätasaisiin pintoihin.

    Huonekaluissa on kuumasinkitystä teräksestä valmistettu runko ja massiivipuusta valmistetut ruotsalaisen pellavaöljykyllästetyn männyn (Linax-käsitelty) säleet. Vaihtoehtoisesti saatavilla on myös istuinkalusteita, joissa on pyöreästä teräksestä valmistetut säleet, jotka antavat modernin ilmeen ja mahdollisuuden leikitellä rungon ja teräsistuimen eri värivalinnoilla.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Sohva HULDA, käsinojilla

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: 

      Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Käsinojilla
      • Esteettömyysystävällinen

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys (maanpinnan alapuolella)

      Pituus: 1815 mm

      Istuinkorkeus: 

      470 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesofa-hulda-single-with-armrests-hul210
    • TuoteperheHULDA
    • TuoteryhmäBenches with Backrest
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta