Julkaise tuotteesi
Sohva HULDA käsinojilla - HUL212
Sohva HULDA käsinojilla - HUL212
Sohva HULDA käsinojilla - HUL212
Sohva HULDA käsinojilla - HUL212
Sohva HULDA käsinojilla - HUL212

    Sohva HULDA käsinojilla - HUL212

    HULDA-puistosohvassa on runsaat muodot ja huolellisesti harkittu muotoilu, jossa esteettömyys on keskiössä. Luo HULDA-puistokalusteilla kutsuva ja kestävä ulkoympäristö yhdessäololle ja yhteisöllisyydelle. Omaleimainen profiili sopii sekä moderneihin että perinteisiin ulkoympäristöihin.

    HULDA-kalustesarja on enemmän kuin pelkkää muotoilua, sillä siihen kuuluu esteettömiä kalusteita, joissa on korkea istuinkorkeus ja lisävarusteena erityisesti suunnitellut käsinojat sekä tuoleihin että sohviin, mikä helpottaa istuutumista ja ylösnousua. Istuinkalusteita on saatavana vapaasti seisovina neljällä jalalla tai yksijalkaisina, mikä helpottaa kalusteen ympäristön siivousta ja kiinnitystä epätasaisille alustoille.

    Kalusteissa on kuumasinkitty teräsrunko ja täyspuiset säleet ruotsalaisesta pellavaöljykyllästetystä männystä (Linax-käsitelty). Vaihtoehtoisesti saatavana on myös istuinkalusteita, joissa on pyöröterässäleet; ne antavat modernin tunnelman ja mahdollisuuden leikitellä eri värivalinnoilla rungolle ja teräsistuimelle.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Sohva HULDA, käsinojilla

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Käsinojilla
      • Esteettömyysystävällinen

      Materiaali

      • Mänty, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys (maanpinnan alapuolella)

      Pituus: 1215 mm

      Istuinkorkeus: 470 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesofa-hulda-single-with-armrests-hul212
    • TuoteperheHULDA
    • TuoteryhmäBenches with Backrest
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta