Julkaise tuotteesi
HULDA-pöytä, esteetön, yhden hengen pöytä - HUL815
HULDA-pöytä, esteetön, yhden hengen pöytä - HUL815
HULDA-pöytä, esteetön, yhden hengen pöytä - HUL815

    HULDA-pöytä, esteetön, yhden hengen pöytä - HUL815

    HULDA-pöydissä on harkittu muotoilu, jossa esteettömyys on keskiössä. Luo kutsuva ja kestävä ulkoympäristö seurusteluun ja yhdessäoloon HULDA-puistokalusteiden avulla. Ainutlaatuinen profiili sopii sekä moderneihin että perinteisiin ulkotiloihin.

    HULDA-kalustesarja ylittää pelkän muotoilun tarjoamalla esteettömiä kalusteita: pöytiä, joissa on tilaa pyörätuolille, sekä tuoleja ja sohvia, joissa on korkea istuinkorkeus ja lisävarusteena erityisesti suunnitellut käsinojat, jotka helpottavat istumista ja seisomista. Pöytien yksittäiset jalat tarjoavat hyvän esteettömyyden ja helpottavat huonekalujen ympärillä olevaa puhdistusta ja kiinnittämistä epätasaisiin pintoihin.

    Pöydissä on kuumasinkitystä teräksestä valmistettu runko ja massiivipuusta valmistetut säleet ruotsalaisesta pellavaöljykyllästetystä männystä (Linax-käsitelty).

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Esteetön HULDA-pöytä

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Esteettömyysystävällinen

      Materiaali

      • Pellavaöljykyllästetty mänty (Linax)
      • Kuumasinkitty teräs
      • Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys (maanpinnan alapuolella)

      Leveys: 695 mm

      Korkeus: 750 mm

      Pituus 1815 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetable-hulda-single-accessible-hul815
    • TuoteperheHULDA
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta