Julkaise tuotteesi
HULDA-pöytä, yhden hengen - HUL810
HULDA-pöytä, yhden hengen - HUL810
HULDA-pöytä, yhden hengen - HUL810
HULDA-pöytä, yhden hengen - HUL810
HULDA-pöytä, yhden hengen - HUL810

    HULDA-pöytä, yhden hengen - HUL810

    HULDA-pöydässä on tyylikäs ja harkittu muotoilu. Luo kutsuva ja kestävä ulkoympäristö seurusteluun ja ystävystymiseen HULDA-puistokalusteilla. Ainutlaatuinen profiili sopii sekä moderneihin että perinteisiin ulkotiloihin.

    HULDA-kalustesarja ylittää pelkän muotoilun tarjoamalla esteettömiä kalusteita: pöytiä, joissa on tilaa pyörätuolille, sekä tuoleja ja sohvia, joissa on korkea istuinkorkeus ja lisävarusteena erityisesti suunnitellut käsinojat, jotka helpottavat istumista ja seisomista. Pöytien yksittäiset jalat tarjoavat hyvän esteettömyyden ja helpottavat huonekalujen ympärillä olevaa puhdistusta ja kiinnittämistä epätasaisiin pintoihin.

    Pöydissä on kuumasinkitystä teräksestä valmistettu runko ja massiivipuusta valmistetut säleet ruotsalaisesta pellavaöljykyllästetystä männystä (Linax-käsitelty).

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Pöytä HULDA yksiosainen

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Materiaali

      • Mänty, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Irrallinen (voidaan pultata)

      Leveys: 695 mm

      Korkeus: 750 mm

      Pituus: 1815 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetable-hulda-single-hul810
    • TuoteperheHULDA
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta