Julkaise tuotteesi
HULDA-pöytä, yhden hengen - HUL812
HULDA-pöytä, yhden hengen - HUL812
HULDA-pöytä, yhden hengen - HUL812
HULDA-pöytä, yhden hengen - HUL812
HULDA-pöytä, yhden hengen - HUL812

    HULDA-pöytä, yhden hengen - HUL812

    HULDA-pöydässä on tyylikäs ja huolellisesti harkittu muotoilu. Luo HULDA-puistokalusteilla kutsuva ja kestävä ulkoympäristö yhdessäololle ja yhteisöllisyydelle. Omaleimainen profiili sopii sekä moderneihin että perinteisiin ulkoympäristöihin.

    HULDA-kalustesarja on enemmän kuin pelkkää muotoilua, sillä siihen kuuluu esteettömiä kalusteita: pöytiä, joissa on tilaa pyörätuolille, sekä tuoleja ja sohvia, joissa on korkea istuinkorkeus ja lisävarusteena erityisesti suunnitellut käsinojat, mikä helpottaa istuutumista ja ylösnousua. Pöytien yksijalkainen rakenne takaa hyvän esteettömyyden ja helpottaa kalusteen ympäristön siivousta sekä kiinnitystä epätasaisille alustoille.

    Pöydissä on kuumasinkitty teräsrunko ja täyspuiset säleet ruotsalaisesta pellavaöljykyllästetystä männystä (Linax-käsitelty).

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Pöytä HULDA yksiosainen

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Materiaali

      • Mänty, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys (maanpinnan alapuolella)

      Leveys: 695 mm

      Korkeus: 750 mm

      Pituus: 1215 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetable-hulda-single-hul812
    • TuoteperheTables
    • TuoteryhmäHULDA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta