Linnea-lepopöytä on osa Linnea-sarjaa ja sillä on samat perusmitat kuin lepotuolilla, mikä luo rakennettavan kokonaisuuden, jota on helppo mukauttaa tilan tarpeisiin. Pöytä toimii yhtä hyvin istuinryhmänä, sohvapöytänä tai matalana rahina suuremmassa oleskelutilassa, jossa ihmiset tapaavat, odottavat ja rentoutuvat.
Minimalistisen muotoilun ansiosta pöytä on helppo sijoittaa sekä pieniin että suuriin tiloihin, ja kestävä rakenne varmistaa kestävyyden myös avoimissa ympäristöissä. Yhdessä Linnea-lepotuolin kanssa pöytä voidaan ryhmitellä joustaviksi osiksi, jotka luovat selkeitä tiloja julkisiin tiloihin – modernilla "vähemmän on enemmän" -ilmeellä.
Kuten muutkin sarjan huonekalut, Linnea-lepopöytä on valmistettu pulverimaalatusta teräksestä ja pellavakyllästetystä männystä, ja se on suunniteltu kestämään säätä, tuulta ja intensiivistä käyttöä ympäri vuoden. Pöytä tarjoaa tilaan toimivan ja monipuolisen komponentin, joka täydentää oleskelutiloja, joissa voi sekä rentoutua että olla aktiivinen.
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa |
|---|
Belgia |
Norja |
Puola |
Ranska |
Ruotsi |
Saksa |
Suomi |
Tanska |
Yhdistynyt kuningaskunta |