Julkaise tuotteesi
Pöytä PONGO - PON201
Pöytä PONGO - PON201
Pöytä PONGO - PON201

    Pöytä PONGO - PON201

    PONGO edustaa omaleimaista huonekalusarjaa, joka on huolellisesti suunniteltu edistämään hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä puistoympäristöissä, piknik-alueilla, koulualueilla tai muissa valituissa paikoissa kaupungissa.

    Minimalistinen mutta silti toimiva muotoilukonsepti pyrkii tarjoamaan miellyttävän ja helppokäyttöisen huonekalukokemuksen kaupunkiympäristöissä, joissa sekä tyyli että käytännöllisyys ovat etusijalla.

    PONGO-pöydällä on klassinen suorakaiteen muoto, joka sopii erinomaisesti 6–8 hengen ryhmille. Esteettömissä versioissa on erittäin pitkä pöytälevy, jonka molemmilla lyhyillä sivuilla on ulkonemat, jotka luovat kaksi luonnollista paikkaa pyörätuolin käyttäjille.

    Kuljetuskustannusten minimoimiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi tuote toimitetaan kokoamattomana, mikä myös tehostaa kuljetusta.

    Osana sitoutumistamme tarjota korkealaatuisia ruotsalaisvalmisteisia huonekaluja olemme päättäneet tehdä tästä huonekalusarjasta saatavilla skandinaavisesta pellavaöljykyllästetystä männystä (Linax). Tämä valinta ei ainoastaan ​​paranna estetiikkaa, vaan myös lisää huonekalujen kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä, minkä tuloksena on tyylikäs ja pitkäikäinen huonekalusarja.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Pöytä PONGO

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Materiaali

      • Mänty, liimaliitos, pellavaöljykyllästetty (Linax)
      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Pulttikiinnitys

      Leveys: 650 mm

      Korkeus: 760 mm

      Pituus: 1790 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetable-pongo-pon201
    • TuoteperhePONGO
    • TuoteryhmäTables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta