Julkaise tuotteesi
Roskakori SSH alaspäin vetävällä putkella - SSH110
Roskakori SSH alaspäin vetävällä putkella - SSH110
Roskakori SSH alaspäin vetävällä putkella - SSH110
Roskakori SSH alaspäin vetävällä putkella - SSH110

    Roskakori SSH alaspäin vetävällä putkella - SSH110

    SSH-jäteastia on tilava ja tehokas ratkaisu jätteiden käsittelyyn julkisilla paikoilla ja alueilla, joilla on paljon ihmisiä. Astioissa on erittäin tukeva ja kestävä rakenne, joka kestää useimmat asiat. Kestävät metallilevyseinät tarjoavat hyvin tuuletetun jätetilan.

    Sivulta avautuva ovi on ergonomisesti suunniteltu mukavaan tyhjentämiseen ilman suurten jätesäkkien nostamista. Kansi on saatavana kahtena mallina: litteänä tai alaslaskettavana.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Roskakori SSH alaspäin vetävällä putkella

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Lukittava ovi
      • Tarkoitettu roskapusseille

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Vapaasti seisova (voidaan valaa sisään)

      Leveys: 575 mm

      Korkeus: 960 mm

      Tilavuus: 160 litraa

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetrash-can-ssh-with-downdraft-ssh110
    • TuoteperheSSH
    • TuoteryhmäLitter Bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta