Julkaise tuotteesi
Roskakori FELIX 50 L - FEL500
Roskakori FELIX 50 L - FEL500
Roskakori FELIX 50 L - FEL500

    Roskakori FELIX 50 L - FEL500

    FELIX-roskakori litteällä kannella on yksi markkinoiden kestävimmistä ja luotettavimmista roskakoreista. Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta se voidaan helposti sijoittaa mihin tahansa seinistä pylväisiin tai valaisinpylväisiin.

    Tämä tukeva rakenne on paitsi helppo koota, myös tarjoaa käytännöllisen pidikkeen roskapussille. FELIX on saatavana useissa eri kokoisina ja versioina, mutta riippumatta siitä, mikä valitaan, se on luotettava ja kestävä tuote, joka täyttää tehtävänsä vaikuttavalla tavalla.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Roskakori FELIX 50 L

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Tanko-/seinäasennukseen

      Materiaali

      • Sinkitty ja pulverimaalattu teräs
      • Kuumasinkitty teräs

      Ankkurointi: Seinä-/tankoasennus

      Leveys: 455 mm

      Korkeus: 555 mm

      Tilavuus: 50 L

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewastebasket-felix-50-l-fel500
    • TuoteperheLitter Bins
    • TuoteryhmäFELIX
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta