Julkaise tuotteesi
Roskakori TACK 125 L - TAC120
Roskakori TACK 125 L - TAC120
Roskakori TACK 125 L - TAC120
Roskakori TACK 125 L - TAC120
Roskakori TACK 125 L - TAC120

    Roskakori TACK 125 L - TAC120

    TACK-jäteastiat ovat tilava ja luotettava ratkaisu jätteenkäsittelyyn julkisissa ulkotiloissa. Hyvin harkitun muotoilun ansiosta TACK vähentää jätettä ja lisää kierrätystä – askel kohti puhtaampaa yhteiskuntaa.

    Hyvin harkittu muotoilu helpottaa käsittelyä
    Astioiden kestävä rakenne tarjoaa vakautta ja pitkän käyttöiän, ja ergonominen sivulle avautuva luukku tekee tyhjentämisestä sujuvaa ja hellävaraista – ilman raskasta nostamista. Valitse jätesäkki tai sisäastia ja mukauta se sijainnin tarpeisiin. Yläosa on suunniteltu estämään esineiden asettamisen päälle, jolloin roskat heitetään astiaan. Lisäksi yläosa toimii suojana linnuilta ja ei-toivotulta pääsyltä sisälle.

    Joustava lajittelu kestäviin kaupunkeihin
    TACK on kehitetty vastaamaan nykypäivän vaatimuksiin jätteen lajittelusta julkisissa tiloissa. Asettamalla useita astioita vierekkäin luodaan täydellisiä lajitteluasemia, jotka tekevät kierrätyksestä yksinkertaista ja ilmeistä. Selkeät tarrat opastavat käyttäjää, ja sekä alaslaskettavalla luukulla että ilman on saatavilla vaihtoehtoja, joten ratkaisu on helppo mukauttaa jokaiseen sijaintiin.

    Täydennä muiden jakeiden kanssa
    TACK-tuoteperheeseen kuuluu myös DOGGE-koirakäymälä sekä TACK 60 L -roskis, johon on saatavilla myös tuhkakuppi lisävarusteena. Kaikkia TACK-sarjan roskisastioita voidaan yhdistää täydelliseksi lajitteluratkaisuksi puistoissa ja muissa julkisissa tiloissa.

    Tekniset tiedot
    • Tuotteen nimi: Roskakori TACK 125 L

      Suunnittelija: Saferoad Citylife

      Valmistaja: Saferoad Citylife

      Ominaisuudet

      • Lukittava ovi
      • Valinnainen - tarrat eri ryhmittymille
      • Materiaali pussipidikkeellä tai sisäsäiliöllä
      • Materiaali alaslaskettavalla ovella

      Materiaali

      • Teräs, kuumasinkitty
      • Teräs, kuumasinkitty ja pulverimaalattu

      Ankkurointi: Vapaasti seisova (voidaan valaa sisään)

      Leveys: 500 mm

      Syvyys: 500 mm

      Korkeus: 1020 mm

      Tilavuus: 125 litraa

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewastebasket-tack-125-l-tac120
    • TuoteperheTACK
    • TuoteryhmäLitter Bins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Jätteet ja kierrätys

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Belgia
    Norja
    Puola
    Ranska
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta